PMP23287
클래스 6, PoE, PD, 24V, 2.5A 능동 클램프 순방향 컨버터 레퍼런스 설계
PMP23287
개요
이 레퍼런스 설계는 24V 및 2.5A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device) 능동 클램프 순방향 컨버터를 구현합니다. PWM(펄스 폭 모듈레이터) 컨트롤러가 통합된 TPS23730 PD는 능동 클램프 순방향 컨버터를 위한 PoE PD 및 PWM 제어를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이 설계는 옵토커플러 피드백과 함께 2차측 조정(SSR)을 사용합니다.
특징
- IEEE802.3bt 타입 3 적합 PoE PD
- 플라이백 또는 능동 클램프 순방향 구성을 위한 일체형 PWM 컨트롤러
- EMI 감소를 위한 주파수 디더링
- 고급 시작 및 히컵 모드 과부하 보호를 지원하는 소프트 시작 제어
- 소프트 스탑 셧다운
- 어댑터 입력 옵션
| 출력 전압 옵션 | PMP23287.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 37 |
| 입력 전압(최대)(V) | 57 |
| Vout(공칭값) (V) | 24 |
| Iout(최대)(A) | 2.5 |
| 출력 전력(W) | 60 |
| 절연/비절연 | Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Forward- Active Clamp |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT311.PDF (1544 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMAY4A.PDF (187 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (24 V, 2.5 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022. 10. 20 |