PMP23300

PMP23300

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS65987D USB Type-C 및 USB PD 컨트롤러, LM76005 동기 벅 컨버터, LMR36506 동기 벅 컨버터 및 TPD62300A USB Type-C 포트 프로텍터를 사용하는 표준 전력 범위(SPR)로 작동하는 60W USB Type-C® 전력 공급(PD) 설계입니다. 이 설계는 30V~60V의 넓은 입력 벅 컨버터를 사용하여 일반적인 5V, 9V, 15V 및 20V USB-C SPR 전압으로 조정합니다. 최대 전력 정격은 20V에서 60W이며 피크 효율은 96.8%입니다.

특징
  • 단일 포트 USB Type-C용 20V~60V의 넓은 입력 전원 공급 장치
  • 20V/3A, 15V/4A, 9V/6A 또는 5V/6A 출력 지원
  • 48V 입력 및 전부하에서 96.8%의 최대 효율
출력 전압 옵션 PMP23300.1 PMP23300.2
입력 전압(최소)(V) 30 30
입력 전압(최대)(V) 60 60
Vout(공칭값) (V) 48 3.3
Iout(최대)(A) 3 .5
출력 전력(W) 144 1.65
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT345.PDF (1704 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBW5.PDF (428 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBW4.PDF (185 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBW7.ZIP (2191 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH5.ZIP (2110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBW6.PDF (6057 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBW3.PDF (600 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM760053.5V~60V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR360064.2V~60V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD6S300AUSB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65987D전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 60-W, USB Type-C® Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 9. 20