PMP23320

PMP23320

설계 파일

개요

이 500W 인터리브 SEPIC 컨버터 레퍼런스 설계는 최대 출력 전류가 5A인 비절연 조정 가능한 5V~110V 출력 전압을 공급합니다. 주 전력계는 LM5122 컨트롤러 2개를 사용하여 SEPIC의 1차 및 2차 위상에 전원을 공급합니다. LM5007 벅 컨버터는 로컬 10V 바이어스를 생성하는 데 사용됩니다.

특징
  • 인터리브 전력계는 출력 커패시턴스를 줄입니다
  • 출력 전압이 110V인 전부하에서 1V 피크 간 리플
  • 입력 전압 범위에 걸쳐 500W 부하 이상에서 96% 이상의 효율 달성
출력 전압 옵션 PMP23320.1 PMP23320.2
입력 전압(최소)(V) 45 45
입력 전압(최대)(V) 60 60
Vout(공칭값) (V) 110 10
Iout(최대)(A) 5 .2
출력 전력(W) 550 2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT362.PDF (982 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC25.PDF (300 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC24.PDF (339 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC27.ZIP (1652 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGI7.ZIP (943 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC26.PDF (994 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC23.PDF (366 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5007 — 9~75V 넓은 입력 전압 범위, 500mA COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 500-W Interleaved SEPIC Power Supply Reference Design PDF | HTML 2023. 10. 18