PMP23365

PMP23365

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V 및 3A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device) 능동 클램프 순방향 컨버터를 구현합니다. PWM(펄스 폭 모듈레이터) 컨트롤러가 통합된 TPS23730 PD는 능동 클램프 순방향 컨버터를 위한 PoE PD 제어 및 PWM 제어에 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이 설계는 옵토커플러 피드백과 함께 2차측 조정(SSR)을 사용합니다. 클래스 7 및 8 PD 애플리케이션을 활성화하기 위해 외부 핫 스왑이 추가되었습니다. INA237은 1차측 DC/DC 입력 전압 및 전류를 모니터링하는 데 사용되며, 전원 정보는 I2C 아이솔레이터 또는 옵토커플러 기반 회로에 의해 2차측으로 전송됩니다.

특징
  • IEEE 802.3bt 타입 3 적합 PoE PD
  • 플라이백 또는 능동 클램프 순방향 구성을 위한 일체형 PWM 컨트롤러
  • EMI 감소를 위한 주파수 디더링
  • 고급 시작 및 히컵 모드 과부하 보호를 지원하는 소프트 시작 제어
  • 소프트 스탑 셧다운
  • 어댑터 입력 옵션
출력 전압 옵션 PMP23365.1
입력 전압(최소)(V) 37
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT381.PDF (2636 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCP9.PDF (508 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCQ0.PDF (171 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCQ2.ZIP (3768 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN6.ZIP (1462 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCQ1.PDF (2750 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCP8A.PDF (656 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR54410 — 4V~36V, 1A, 80µA IQ 동기 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA237 — 85V, 16비트, I2C 출력 전류/전압/전원 모니터 - 알림 지원

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9517A — 전원 끔 고임피던스를 갖춘 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1640 — 양방향 클록을 지원하는 핫 스왑 가능, 견고한 EMC 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23730 — 고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry PDF | HTML 2024. 3. 4