PMP23440

PMP23440

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5W, 정상 상태에서 33V를 출력하는 1차측 조정 플라이백입니다. 연기 감지기의 LED 스트로브 조명 애플리케이션용으로 설계되었으며 1Hz 기간에 20ms 동안 3A 서지를 출력할 수 있습니다. 작은 크기에 중점을 둔 저비용 솔루션입니다.

특징
  • 로우 라인 AC 입력만 해당
  • 1차측 레귤레이션
  • 저비용
  • 클래스 B 전도 및 EMI 통과
  • 소형
출력 전압 옵션 PMP23440.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 33
Iout(최대)(A) .15
출력 전력(W) 4.95
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT371.PDF (1450 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC91.PDF (168 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC90.PDF (156 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC93.ZIP (2014 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK0.ZIP (1610 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC92.PDF (463 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC89.PDF (222 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 90-VAC to 132-VAC Input, 5-W Primary Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상