PMP23470

PMP23470

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 48V 입력 및 24V/0.7A 출력을 지원하는 절연 고주파(750kHz) 플라이백 컨버터입니다. LM51561은 플라이백 컨버터를 제어하며 피드백 절연에 ISOM8110 옵토 에뮬레이터가 사용됩니다.

특징
  • 750kHz 스위칭 주파수
  • ISOM8110 옵토 에뮬레이터 피드백 절연  
  • 광대역으로 과도 성능 향상  
  • 옵토커플러 대비 높은 안정성
  • 산업용, PoE(Power over Ethernet) 및 텔레콤 애플리케이션을 위한 48V 입력 
출력 전압 옵션 PMP23470.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .7
출력 전력(W) 16.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT396.PDF (1801 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD14.PDF (216 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD13.PDF (399 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD16.ZIP (902 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP8.ZIP (320 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD15.PDF (562 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD12.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110 — CTR 100%~155%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8110-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8111 — CTR 150%~230%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8111-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8112 — CTR 255%~380%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8112-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8113 — CTR 375%~560%의 DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8113-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, DC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8115 — CTR 100%~155%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8115-Q1 — CTR 100%~155%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8116 — CTR 150%~230%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8116-Q1 — CTR 150%~230%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8117 — CTR 255%~380%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8117-Q1 — CTR 255%~380%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8118 — CTR 375%~560%의 AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8118-Q1 — CTR 375%~560%의 오토모티브, AC 입력, 트랜지스터 출력, 싱글 채널, 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 750kHz Isolated Flyback Converter (24V, 0.7A) with Opto-emulator Reference Design PDF | HTML 2024. 6. 13