PMP23501
차량용, 24V~60V 입력, 2포트 USB Power Delivery 최대 60W(포트당) 레퍼런스 설계
PMP23501
개요
이 레퍼런스 설계는 자동차 ADAS(첨단 운전 보조 시스템), 인포테인먼트 및 계기판 애플리케이션에 전력을 제공합니다. 24V~60VDC 입력 범위 이상에서 주로 48VDC 전원으로 작동합니다. 두 개의 USB PD(Power Delivery) 출력이 제공되어 개인용 컴퓨터와 스마트폰을 동시에 충전할 수 있습니다. 이 설계는 48VIN에서 최대 60W, 20V, 3A 출력에 대해 96%의 변환 효율을 제공합니다. 테스트 보고서에는 열 이미지, 전체 입력 범위에 걸친 작동 데이터가 포함되어 있으며, 가장 일반적인 4가지 출력 전압(5V, 9V, 15V 및 20V) 사이의 출력 전환이 포함되어 있습니다.
특징
- TPS26744E-Q1은 포트 두 개를 위한 USB-PD 제어 기능을 제공함
- 각 포트를 위한 완전 통합 LM72880-Q1 전력 컨버터
- USB PD: 최대 60W(포트당) 및 최대 20VOUT
- 자동차에서 개인용 컴퓨터와 휴대폰을 동시에 충전 가능
- 필요한 경우 열 폴드백 및 케이블 강하 보상을 프로그래밍 가능
| 출력 전압 옵션 | PMP23501.1 | PMP23501.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 24 | 24 |
| 입력 전압(최대)(V) | 60 | 60 |
| Vout(공칭값) (V) | 20 | 20 |
| Iout(최대)(A) | 3 | 3 |
| 출력 전력(W) | 60 | 60 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT443.PDF (1555 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
SLVRBR5.PDF (301 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design | PDF | HTML | 2025. 7. 2 |