PMP23518

3.6V, 1A 출력, 스마트 계량기, 슈퍼 커패시터 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP23518

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스마트 계량기 애플리케이션을 위한 백업 전원 공급 장치 설계를 보여줍니다. TPS61022 부스트 컨버터는 작동 범위가 0.5V로 확장되어 슈퍼 커패시터 에너지의 에너지 사용을 극대화합니다. 이로 인해 지연 시간이 길어지거나 슈퍼 커패시터가 작아집니다. BQ25173은 슈퍼 커패시터를 위한 정전류 충전을 제공합니다. TPS2116은 TPS62932의 주 전원과 슈퍼 커패시터 백업 소스 간에 원활하게 전환하도록 해줍니다.

특징
  • 12V 입력에서 3.6V, 1A 출력
  • 12V가 제거되었을 때 3.6V 지연 시간
  • 0.5V 최소 부스트 입력으로 슈퍼 커패시터 에너지 사용 극대화
  • 주 전원과 백업 전력 간 원활한 전환
출력 전압 옵션 PMP23518.1 PMP23518.2 PMP23518.3 PMP23518.4
입력 전압(최소)(V) 9.6 .5 3.5 3.5
입력 전압(최대)(V) 14.4 2 3.7 3.7
Vout(공칭값) (V) 3.6 3.6 2 3.6
Iout(최대)(A) 1 1 .8 1
출력 전력(W) 3.6 3.6 1.6 3.6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Synchronous Other Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT419.PDF (3109 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDR9.PDF (389 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDS1.PDF (574 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDS0.ZIP (1598 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV0.ZIP (802 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDR8.PDF (856 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDR7.PDF (441 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ251731-4셀 슈퍼 커패시터용 800mA 선형 충전기

데이터 시트: PDF
전원 멀티플렉서

TPS21161.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62932SOT-583 패키지의 3.8V~30V 입력, 2A, 200kHz~2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS610228A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design PDF | HTML 2024. 1. 17