PMP23611

PMP23611

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자동차 ADAS(첨단 운전 보조 시스템), 인포테인먼트 및 계기판 애플리케이션에 전력을 제공합니다. 전체 차량용 범위(최대 60V)에서 작동합니다. 이 설계에서는 2,700mm2에서 높은 전력 밀도를 달성하고 20VIN~60VIN 범위에서 92%~96%의 피크 변환 효율을 보여줍니다. 결과를 통해 모든 입력 전압 및 부하 요구 사항에서 안정성, 열 응답, 효율성 측면과 관련하여 설계를 검증하기 위한 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 25%~75% 부하 과도 이벤트와 50%~100% 부하 과도 이벤트 동안 약 5%의 오버슈트 및 언더슈트 결과를 보여줍니다.

특징
  • ADAS(첨단 운전 보조 시스템), 인포테인먼트 및 계기판 애플리케이션을 위한 고전류
  • 20VIN~60VIN 범위에서 92%~96%의 피크 변환 효율
  • LM5137F-Q1은 ASILD(Automotive Safety Integrity Level D) 기능 안전 자격을 제공함
  • LMG2100은 통합 GaN(질화 갈륨) 하프 브리지 전력계를 제공하여 전력 밀도를 개선함
출력 전압 옵션 PMP23611.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 250
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT221.PDF (1310 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURB34.PDF (557 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBR0.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBQ9.ZIP (4162 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC875.ZIP (4506 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBQ8.PDF (1903 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBQ7.PDF (390 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5137F-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG2100R044 — 100V 4.4mΩ 하프 브리지 GaN FET와 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48VIN, 300W Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Half-Bridge Power Stage Reference Design PDF | HTML 2025. 6. 25