PMP23637

PMP23637

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 노트북 PC 및 휴대용 애플리케이션에 적합한 고밀도 설계의 BQ25770/ BQ25773, 2~5셀 NVDC 준이중 위상 벅 부스트 배터리 충전 컨트롤러를 나타냈습니다. 이중 위상 토폴로지가 소형 인덕터 2개와 하프 브리지 이중 FET 2개를 활용하기 때문에 핫스팟이 최소화되고 보드 전체로 열을 분산합니다. 또한 이 토폴로지는 2~5셀 배터리를 지원하고, USB 어댑터, 고전압 USB-C® PD(Power Deliver) 소스 및 일반 어댑터 등 넓은 입력 범위를 수용합니다.

특징
  • 고전력 240W
  • 피크 효율 98.2%
  • 3.3mm x 3.3mm 패키지로 이중 FET(전계 효과 트랜지스터) 제공
  • 컴팩트한 크기: 0.75인치 × 1.15인치(19.1mm × 29.2mm)
  • 탁월한 열 성능
출력 전압 옵션 PMP23637.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 14
Iout(최대)(A) 17
출력 전력(W) 238
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT238.PDF (813 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEU1.PDF (301 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEU3.PDF (329 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEU2.ZIP (1302 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC934.ZIP (444 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEU0.PDF (1605 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMET9.PDF (323 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25773시스템 전력 모니터를 지원하는 I²C 2~5셀 NVDC 듀얼 위상 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM3480100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs PDF | HTML 2026. 2. 2