PMP23653

PMP23653

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 휴대용 의료 기기 및 핸드헬드 테스트 장비 애플리케이션을 위한 2× MOPP(환자 보호 수단) 절연을 지원하는 25W 절연 USB-C 공급 장치입니다. USB-C PD 싱크 전용 컨트롤러 TPS25730은 펌웨어 개발이 필요 없이 완전한 PD(전원 공급) 협상 기능을 제공합니다. PSR(1차측 조정) 플라이백 컨트롤러 LM25185는 보조 권선의 필요성을 제거하여 크기와 비용을 절감하고 효율성을 높입니다. 동기 정류기 MOSFET CSD18543Q3A와 페어링된 동기 정류기 컨트롤러 UCC24612를 사용하여 90.3%의 높은 전부하 효율을 달성할 수 있습니다. 이 설계는 평면 변압기를 통합하여 낮은 프로파일과 높은 전력 밀도를 달성합니다.

특징
  • USB-C PD 싱크 전용 지원(5V, 9V)
  • 소형 폼 팩터(60 × 20 × 20mm)
  • 2×MOPP 절연
  • 엄격한 부하 조정을 통한 1차측 제어
  • 고효율을 위한 동기 정류기(90.3%)
  • 단락, 과전력 및 VBUS 단락 보호
출력 전압 옵션 PMP23653.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 9
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 25.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT250A.PDF (1312 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF60.ZIP (48 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF62A.ZIP (297 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF61.ZIP (4097 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC966.ZIP (1239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF59.ZIP (895 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF53A.ZIP (271 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM25185 — 낮은 IQ 및 낮은 EMI를 지원하는 42VIN 1차측 조정 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25730 — 펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 8. 20