PMP30047

PMP30047

설계 파일

개요

반공진 절연 플라이백은 고라인 주전원에서 시작하여 2개의 납산 배터리 요소를 충전하는 데 사용됩니다. 이 컨버터는 두 개의 외부 신호(2차측이라고 함)를 수용하여 출력 전압 및 전류를 설정하는 레퍼런스 전압을 제공합니다. 이 컨버터는 밸리 스위칭 변조 덕분에 범위가 넓은 우수한 효율을 보여줍니다.

특징
  • 밸리 스위칭 덕분에 비용이 낮은 저EMI 절연 플라이백 컨버터
  • 컴팩트한 솔루션(소형 풋프린트: 60mm × 60mm)으로, 0.1A에서 2A까지 거의 일정한 효율(78%~89%)을 유지하며 최대 64W를 공급합니다.
  • 디플리션 모드 시동 FET를 사용하여 대기 손실을 더욱 줄입니다.
출력 전압 옵션 PMP30047.1
입력 전압(최소)(V) 170
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 32
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 64
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB7.PDF (1098 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNL8.PDF (809 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNL7.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNM0.ZIP (711 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCN0.ZIP (54 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNL9.PDF (629 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNL6.PDF (494 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

LMP8480 — 4~76V 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM2904 — 듀얼, 26V, 700kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30047 Test Results 2016. 9. 14