PMP30082

PMP30082

설계 파일

개요

PMP30082 레퍼런스 설계는2단계 전원 공급 장치를 보여줍니다. 첫 번째 단계는 48V~72V의 입력을 최대 부하 전류가 250mA인 12V의 1차 출력 전압으로, 부하 전류가 160mA인 24V의 절연 2차 출력 전압으로 변환하는 플라이벅 토폴로지입니다. 두 개의 벅 컨버터가 1차 12V 레일에 연결되어 있습니다. 하나는 400mA 부하 전류로 5V를 생성하고, 다른 하나는 100mA의 부하 전류로 3.3V를 생성합니다.

특징
  • 제작되고 테스트됨
  • 1차 단계 하나가 있는 비절연 및 절연 레일
  • 1차측 조정 절연 출력
  • 광범위 입력 전압
  • 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
입력 전압(최소)(V) 48 48 12 12
입력 전압(최대)(V) 72 72 12 12
Vout(공칭값) (V) 12 24 5 3.3
Iout(최대)(A) .25 .16 .4 .1
출력 전력(W) 3 3.84 2 .33
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC54.PDF (731 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRN37.PDF (102 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN36.PDF (125 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN39.ZIP (471 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCI0.ZIP (33 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN38.PDF (169 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN35.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50177.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR23610SIMPLE SWITCHER, 36V 1A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30082 Test Results 2016. 8. 8