LM5017
- Wide 7.5-V to 100-V input range
- Integrated 100-V high-side and low-side switches
- No schottky required
- Constant on-time control
- No loop compensation required
- Ultra-fast transient response
- Nearly constant operating frequency
- Intelligent peak current limit
- Adjustable output voltage from 1.225 V
- Precision 2% feedback reference
- Frequency adjustable to 1 MHz
- Adjustable undervoltage lockout (UVLO)
- Remote shutdown
- Thermal shutdown
- Packages:
- WSON-8
- SO PowerPAD™-8
- Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer
The LM5017 is a 100-V, 600-mA synchronous stepdown regulator with integrated high side and low side MOSFETs. The constant on-time (COT) control scheme employed in the LM5017 requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very high step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.
A peak current limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout (VCC UVLO).
The LM5017 device is available in WSON-8 and HSOP PowerPAD-8 plastic packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5017EVAL — LM5017 와이드 VIN 동기 벅 레귤레이터 평가 보드
The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
LM5017ISOEVAL — LM5017 절연 바이어스 전원 공급기 평가 보드
An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.
FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC — Flybuck / Flyback Calculator
이 툴은 전원 공급 장치 엔지니어가 사양에 따라 올바른 절연 DC-DC 토폴로지를 선택하는 데 도움이 됩니다. 선택한 토폴로지에 따라 계산기는 설계에 적합한 IC도 추천합니다.
LM5017-QUICKSTART-CALC — LM5017 Buck Quick Start Calculator
LM5017 Quick Start Circuit Component Calculators for Buck Regulator and Fly-Buck™ Converter
많은 TI 레퍼런스 설계에는 LM5017이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.