PMP30104

PMP30104

설계 파일

개요

SEPIC 컨버터는 최대 400V/420V(선택 가능)의 부하 커패시터(최대 15000uF)를 충전하는 데 사용됩니다. 입력 전압 범위는 15V +/-10%이며 출력 충전 전류는 80mA로 일정합니다. 다중 SEPIC 토폴로지는 SEPIC의 멀티플라이어에서 피크 및 RMS 전류를 줄여 주기 때문에 부스트 + 충전 펌프보다 여러 가지 장점이 있습니다.

특징
  • 다중 단일 단계 SEPIC(15Vin~420Vout)로 가능해진 큰 전압 비율
  • 플라이백 솔루션과 달리 스위치 노드에 스파이크가 없음
  • 80%~87% 범위에서 50Vout~420Vout의 양호한 효율 곡선
  • 두 개의 활성 루프:  CV와 CC는 부하 분리 시 과전압을 방지합니다.
출력 전압 옵션 PMP30104.1
입력 전압(최소)(V) 13.5
입력 전압(최대)(V) 16.5
Vout(공칭값) (V) 420
Iout(최대)(A) .08
출력 전력(W) 33.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCE4.PDF (636 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNV2.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNV1.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNV4.ZIP (650 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCP5.ZIP (31 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNV3.PDF (376 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNV0.PDF (385 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30104 Test Results 2016. 10. 5