PMP30123

고휘도 LED를 위한 하이 라인부터 15V~24V 정전류 소스@200mA 레퍼런스 디자인

PMP30123

설계 파일

개요

고전압 통합형 FET 벅 컨버터는 LED에 200mA 정전류를 공급하는 데 사용됩니다. 출력 전압 범위는 15V와 24V 사이입니다. 개방 스트링 보호 회로는 출력 전압을 클램핑하여 항상 34V 미만으로 유지합니다. 입력 전압 범위는 184AVC~270VAC입니다.

특징
  • 최대 8개의 고휘도 LED를 구동하는 단순 일체형 HV-FET(700V) 벅
  • 여러 용도에 적합한 초소형 솔루션(31mm x 38.3mm)
  • 과전압 보호 기능이 있는 비절연 정전류 소스
  • 단락 보호
출력 전압 옵션 PMP30123.1
입력 전압(최소)(V) 184
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 4.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCJ8.PDF (758 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROI9.PDF (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROI8.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROJ1.ZIP (203 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCV0.ZIP (32 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROJ0.PDF (1137 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROI7.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30123 Test Results 2016. 11. 4