PMP30157

PMP30157

설계 파일

개요

이 배터리 충전기 레퍼런스 설계는 SEPIC 토폴로지를 사용합니다. 입력 전압 범위는 17V~21V이고, 최대 부하 전류는 600mA로 설계되었습니다. 출력 전압은 13V~41V일 수 있으며, 부하 전류에 반비례합니다(CV 충전 방법).

특징
  • CV 충전 방법
  • 초광대역 배터리 전압 범위 지원:
  • 조정 가능한 최대 부하 전류
  • 저비용 솔루션
  • 낮은 입력 및 출력 리플
  • 설계 구축 및 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP30157.1
입력 전압(최소)(V) 17
입력 전압(최대)(V) 21
Vout(공칭값) (V) 41
Iout(최대)(A) .6
출력 전력(W) 24.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO1.PDF (889 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROT6.PDF (41 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROT5.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROT8.ZIP (428 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX4.ZIP (39 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROT7.PDF (550 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROT4.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30157 Test Results 2016. 11. 23