PMP30162

PMP30162

설계 파일

개요

SEPIC 컨버터는 최대 160V/180V(선택 가능)의 부하 커패시터를 급속 충전하는 데 사용됩니다. 입력 전압 범위는 47V +/-10%이며 출력 충전 전류는 900mA로 일정합니다. SEPIC 토폴로지는 0V(단락)에서 시작하므로 커패시터 충전에 필요한 출력 전압을 부스트 또는 벅킹할 수 있는 이점을 가지고 있습니다.

특징
  • SEPIC 토폴로지 덕분에 메인 FET 드레인에 스파이크가 없습니다.
  • 전부하와 출력 전압(>80V)에서 양호한 효율성 곡선(>91%)
  • 두 개의 활성 루프: CV 및 CC는 충전 중이든 정상 상태에서든 모든 조건에서 출력 전압을 안정적으로 유지합니다.
  • 출력 전압은 즉시 160V와 180V 사이에서 전환할 수 있습니다.
출력 전압 옵션 PMP30162.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 52
Vout(공칭값) (V) 180
Iout(최대)(A) .9
출력 전력(W) 162
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX8.PDF (811 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQ11.PDF (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ10.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ13.ZIP (724 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD79.ZIP (45 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ12.PDF (342 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ09.PDF (360 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30162 Test Results 2017. 2. 20