PMP30168

PMP30168

설계 파일

개요

차량용 애플리케이션을 위한 이 280W 2상 동기 벅 컨버터는 공칭 입력 전압 24V~28V에 맞게 설계되었으며 크랭킹(최저 18V) 및 부하로드 덤프(58V 미만)를 지원합니다. 12~14V의 출력 전압에서 최대 20A의 출력 전류를 제공하며, 트리머를 통해 외부에서 설정할 수 있습니다. 이 설계는 입력 필터를 추가하여 EMI와 전도 방출이 매우 낮습니다. 출력 전류는 이 설계에 포함된 전류 센스 증폭기를 통해 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 고출력 전력 및 효율성
  • 작은 솔루션 크기
  • 출력 전류 측정을 위한 션트 및 측정 증폭기
  • 입력 필터로 인한 매우 낮은 EMI와 입력 리플
  • 최상의 과도 응답
출력 전압 옵션 PMP30168.1
입력 전압(최소)(V) 22
입력 전압(최대)(V) 33
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 240
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCT2.PDF (944 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPI6.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCD34.ZIP (81 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPI7.PDF (910 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPI5.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA198-16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51195.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2980-N활성화를 지원하는 50mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30168 Test Results 2017. 1. 4