PMP30192

콤보 IC를 지원하는 범용 입력, 360W PFC+LLC 레퍼런스 설계

PMP30192

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 CCM PFC 스테이지와 관련된 동기 정류 LLC 절연 하프 브리지로 구성됩니다. 바이어스 전원으로 14V 기본(최대 100mA) 및 7V 보조(최대 50mA)가 필요합니다. 낮은 프로파일 구조(20mm 높이) 덕분에 LCD 스크린 애플리케이션에도 사용할 수 있으며, PFC(하이 라인) 98%, LLC 단계 96%(97% 피크)의 효율 덕분에 고효율, 저소산 케이스가 가능합니다.

특징
  • 두 단계 모두의 고효율: PFC 단계에서 96%(로우 라인), 98%(하이 라인), LLC 단계에서 96.5% 효율(공칭 385Vin)
  • 하우징과의 상호작용을 간소화하는 단일 열 션트
  • 낮은 프로파일: 20mm, 소형 폼 팩터 142mm x 157mm
출력 전압 옵션 PMP30192.1 PMP30192.2
입력 전압(최소)(V) 90 350
입력 전압(최대)(V) 264 420
Vout(공칭값) (V) 385 29
Iout(최대)(A) 1 12.5
출력 전력(W) 385 362.5
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Boost- PFC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV3.PDF (2949 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTJ8.PDF (669 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTJ7.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTK0.ZIP (1678 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE09.ZIP (281 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTJ9.PDF (2072 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTJ6.PDF (404 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC246102차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC29950고효율 CCM PFC/LLC 조합 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC277144A, 600V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4201활성화를 지원하는 50mA, 28V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275328V UVLO, 35V VDD, CMOS 입력 및 분할 출력을 지원하는 2.5A/5A 단일 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30192 Test Results 2017. 11. 17