PMP30224

스마트 증폭기를 위한 산업용 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

PMP30224

설계 파일

개요

PMP30224 레퍼런스 설계는 TAS2555 클래스 D 증폭기에 대해 1.0A 연속/5.0A 피크에서 5.0V, 0.075A에서 1.8V를 제공합니다. 입력 전압 범위는 5.0V~38.0V입니다.

특징
  • 소형
  • 비용 효율성
  • 고효율
출력 전압 옵션 PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
입력 전압(최소)(V) 5 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 38 5 26 5
Vout(공칭값) (V) 5 1.8 5 1.8
Iout(최대)(A) 5 .075 5 .075
출력 전력(W) 25 .135 25 .135
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD68.PDF (703 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQX0.PDF (133 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQW9.PDF (23 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQX2.ZIP (448 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDF4.ZIP (27 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQX1.PDF (153 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQW8.PDF (176 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54531Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 5A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54540Eco-Mode를 지원하는 42V, 5A, 스텝 다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30224 Test Results 2017. 5. 16