TLV700
- Very Low Dropout:
- 43 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
- 85 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
- 175 mV at IOUT = 200 mA, VOUT = 2.35 V
- 2% Accuracy
- Low IQ: 31 µA
- Available in Fixed-Output Voltages from 1.2 V to
4.8 V - High PSRR: 68 dB at 1 kHz
- Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Available in 1.5-mm × 1.5-mm SON-6, SOT23-5,
and SC-70 Packages
The TLV700 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. A precision bandgap and error amplifier provides overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low dropout voltage make this series of devices ideal for most battery-operated handheld equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit for safety.
Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.
The TLV700 series of LDOs are available in 1.5-mm × 1.5-mm SON-6, SOT-5, and SC70 packages.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TLV700 200-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator for Portable Devices datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2014. 9. 17 | |
| 애플리케이션 노트 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019. 6. 27 | |||
| 추가 자료 | Device Topside Marking Information: TLV700xx | 2010. 3. 3 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR4710EVM-G2 — 풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈
DRV2700EVM — DRV2700EVM - 부스트 컨버터 평가 모듈이 통합된 고전압 피에조 드라이버
The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin (...)
TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 평가 모듈
TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 평가 모듈
TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 레귤레이터 평가 모듈
BRDWY-3P-BA620XX — 마사지 의자 애플리케이션용 Broadway Technology Jiangsu BA620XX 제어 보드
Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.
BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.
BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 (...)
MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355 LaunchPad™ 개발 키트
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™개발 키트는 MSP430FR2355 밸류 라인 MCU(마이크로컨트롤러) 기반의 사용하기 쉬운 평가 모듈(EVM)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSP430FR2x 밸류 라인 MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 2개의 버튼 및 2개의 LED가 포함되어 있습니다. 또한 주변광 센서와 외부 아날로그 소스를 위한 커넥터도 있습니다.
(...)
MSP-EXP430FR2433 — MSP430FR2433 LaunchPad™ 개발 키트
PMP30224 — 스마트 증폭기를 위한 산업용 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP5722 — 단일 셀 배터리 전원 솔루션 레퍼런스 디자인
This reference design shows the functionality and performance of a complete single-cell battery power solution using a coin-cell Li-Ion battery. It can be powered either by an external adapter or by an USB port. When the board is connected to a computer, the load current, state-of-charge, and much (...)
TIDA-00172 — EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인
This reference design implements a hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The building blocks include the power supply for the encoder with innovative smart eFuse technology and robust half-duplex RS-485 transceivers including line termination (...)
TIDA-00175 — 5V BiSS 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
This reference design implements a hardware interface based on the BiSS standard for position or rotary encoders. It supports both BiSS point-to-point and BiSS bus configurations. The building blocks include the power supply for a 5-V BiSS encoder with innovative smart eFuse technology and robust (...)
TIDA-00201 — 플럭스 게이트 센서를 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 차동 신호 조절 회로
This design provides a 4-channel signal conditioning solution for differential ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external differential SAR ADCs as well as circuits for high-speed (...)
TIDA-00296 — 오토모티브 차체 제어 모듈을 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-00296은 TI의 고압측 및 저압측 릴레이, 모터 및 부하 드라이버 포트폴리오를 보여주는 레퍼런스 설계입니다. 이 설계의 부하(도어 잠금 장치, 창문 리프트, 시트 히터, HVAC, 램프 및 LED)는 BCM이 구동할 수 있는 부하 범위와 TI의 솔루션이 이러한 영역에 어떻게 적용되는지 보여주기 위해 선택되었습니다.
TIDA-00856 — 플라이백 고전압 피에조 드라이버 레퍼런스 설계
The DRV2700 is a single chip high-voltage driver with an integrated 105-V boost switch, integrated power diode, and integrated fully differential amplifier. This design utilizes the high-voltage switch in a flyback configuration which is able to achieve up to 500V.
TIDA-01226 — DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDA-01586 — 데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.