PMP30232

PMP30232

설계 파일

개요

PMP30232 레퍼런스 설계는 6V~18V의 입력 전압 범위에서 작동합니다. 크랭킹은 최저 5V의 전압과 36V의 부하 덤프에서 가능합니다. 출력 전압은 2A에서 12V입니다. 이 레퍼런스 설계는 SEPIC 토폴로지를 4스위치 벅-부스트(저전력의 경우)의 비용 효율적 대안으로 사용합니다.

특징
  • 부품 수 적음
  • 소형
  • 차량용에 적합
  • 이 레퍼런스 설계는 제작 및 테스트 완료되었습니다.
출력 전압 옵션 PMP30232.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD69.PDF (1347 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQX5.PDF (101 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQX4.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQX7.ZIP (485 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDF5.ZIP (33 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQX6.PDF (261 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQX3.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30232 Test Results 2017. 5. 16