PMP30252

PMP30252

설계 파일

개요

TPS40210을 사용한 이 레퍼런스 설계는 9V~36V의 입력 전압 범위를 위한 것입니다. 출력 전압은 12V이고 출력 전류는 1A(최대)입니다. 작고 비용 효율적인 변압기를 위해 불연속 모드가 선택되었습니다.

특징
  • 전체 입력 전압 범위
  • 추가 개별 부족 전압 로크아웃
  • 사용 편의성
  • 저출력 전압 리플을 위한 추가 출력 필터
출력 전압 옵션 PMP30252.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI5.PDF (663 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSE0.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSD9.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSE2.ZIP (588 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDR6.ZIP (30 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSE1.PDF (458 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSD8.PDF (110 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30252 Test Results 2017. 8. 22