PMP30267

인포테인먼트 시스템용 오토모티브 전원 레퍼런스 설계

PMP30267

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 인포테인먼트 시스템을 위한 전체 전력 트리를 보여줍니다. LM74700-Q1은 시스템에 역방향 배터리 보호 기능을 제공하며, ISO 7637-2 및 ISO 16750-2에 지정된 차량 과도 현상에 대한 내성을 제공합니다. LM5150-Q1이 내장된 사전 부스터는 듀얼 동기식 벅 컨버터에 대해 LM5140-Q1을 사용해 크랭킹 중에 10.5V의 안정적인 공급 전압을 제공하며, 따라서 6.0A의 부하 전류에 3.3V의 출력 전압과 2.5V의 부하 전류에 대해 7.5V의 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • 차량용 전원 시스템 레퍼런스 설계
  • 3.2V까지 입력 전압 지원
  • 역방향 극성 보호
  • ISO 7637-2 및 ISO 16750-2 테스트에 대한 차량용과도 내성
  • 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 PMP30267.1 PMP30267.2 PMP30267.3
입력 전압(최소)(V) 3.2 10.5 10.5
입력 전압(최대)(V) 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 10.5 3.3 7.5
Iout(최대)(A) 1.5 6 2.5
출력 전력(W) 15.75 19.8 18.75
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE98A.PDF (1994 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRW11.PDF (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW10.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW13.ZIP (1435 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEL6.ZIP (63 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW12.PDF (375 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW09.PDF (296 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5140-Q1넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5150-Q16.8V, 7.5V, 8.5V, 10.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems (Rev. A) 2019. 10. 1