PMP30301

PMP30301

설계 파일

개요

PMP30301 레퍼런스 설계는 LM5117 동기 벅 컨버터를 기반으로 하며, 6.5A에서 12V를 공급하고 7.4A에서 과전류로부터 보호됩니다. 내부 바이어스는 내부 선형 레귤레이터를 통해 내부적으로 공급하거나 BJT 및 제너 다이오드를 통해 외부에서 공급할 수 있으므로 LM5117-Q1의 전력 손실을 줄일 수 있습니다. 또한 스위칭 주파수는 100KHz와 250KHz 사이에서 선택할 수 있습니다. 외부 추적 입력을 사용하여 시퀀싱과 소프트 스타트 추적을 수행할 수 있습니다. 또한 래치를 통한 출력 과전압 보호 기능도 갖추고 있습니다.

특징
  • 고효율(27Vin에서 96.8%) 동기 벅
  • 정밀 출력 과전류 및 과전압 보호
  • 선택 가능한 래치/비래치 과전류 보호
  • 추적 입력 + 스위칭 주파수 선택
출력 전압 옵션 PMP30301.1
입력 전압(최소)(V) 27
입력 전압(최대)(V) 29
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 6.5
출력 전력(W) 78
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDX7.PDF (1286 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTY8.PDF (347 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTY7.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTZ0.ZIP (909 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE40.ZIP (55 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTY9.PDF (816 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTY6.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2903V — 듀얼 차동 콤퍼레이터, 향상된 전압

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5117-Q1 — 아날로그 전류 모니터를 지원하는 차량용 등급 5.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30301 Test Results 2017. 12. 1