PMP30373

PMP30373

설계 파일

개요

이 회로 레퍼런스 설계는 Cuk 토폴로지에서 구현됩니다. 출력 전압은 -12V/-15V입니다. 200mA의 출력 전류는 10V~60V의 입력 전압 범위에서 가능합니다(6V 140mA의 낮은 입력 전압에서도 가능).  회로의 완벽한 스위칭 동작으로 인해 방사 방출이 최저 수준입니다.

특징
  • 비용 효율적(LM5001, TLV271)
  • 오디오에 적합
  • Cuk 토폴로지에도 불구하고 뛰어난 동적 동작
  • 입력 및 출력에서 가장 낮은 리플
  • 50% 부하 단계에서 과도 응답은 1%에 불과
  • 이 회로 레퍼런스 설계는 제작 및 테스트 완료되었습니다.
출력 전압 옵션 PMP30373.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) -12
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 2.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDV8.PDF (1304 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTM3.PDF (66 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTM2.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTM5.ZIP (421 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE13.ZIP (23 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTM4.PDF (316 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTM1.PDF (84 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM50013.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP30373 Test Results 2017. 11. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP30781 초소형 오토모티브 2W 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 설계