PMP30428

PMP30428

설계 파일

개요

이 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계는 UCC28700 컨트롤러를 사용하여 AC 입력(85VAC~400VAC)에서 2개의 절연 출력(1.2A에서 12V, 10mA에서 -3.3V)을 생성합니다. 이 컨트롤러는 1차측 피드백을 통해 정확한 전압 및 전류 조정을 제공하여 옵토커플러 피드백 회로가 필요하지 않습니다. 밸리 스위칭 기법은 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높게 유지해 줍니다.

특징
  • 85VAC~400VAC 입력으로 2개의 절연 출력
  • 높은 전체 효율을 위한 밸리 스위칭 작동
  • 1차측 레귤레이션으로 옵토커플러 불필요
  • 출력 전압 및 전류의 정밀한 제어
출력 전압 옵션 PMP30428.1 PMP30428.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 400 400
Vout(공칭값) (V) 12 -3.3
Iout(최대)(A) 1.1 .01
출력 전력(W) 13.2 .033
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT048.PDF (9262 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY24.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY23.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY26.ZIP (701 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF36.ZIP (701 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY25.PDF (201 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY22.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700 — PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018. 12. 12