PMP30435

156VAC~440VAC 입력, 자기 저항 변조 방지 플라이백 레퍼런스 설계

PMP30435

설계 파일

개요

이 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계는 UCC28740 컨트롤러를 사용하여 넓은 AC 입력(156VAC - 440VAC)에서 절연 출력(1A에서 12V)을 생성합니다. 이 설계는 변압기 근처에서 대규모 자기장(200mT)에 대한 저항을 갖추도록 개발되었습니다. 변압기, 주파수 및 변조 모드는 자기 저항성 개선을 위해 최적화되었습니다.

특징
  • 156VAC~440VAC 입력으로 절연 출력
  • 최대 200mT의 외부 자기장에 대한 DC 자기 변조에 내성을 갖춤
  • Sendust 코어 변압기 및 낮은 스위칭 주파수는 자기 저항을 향상
출력 전압 옵션 PMP30435.1
입력 전압(최소)(V) 156
입력 전압(최대)(V) 440
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT077.PDF (9678 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYQ2.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYQ1.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYQ4.ZIP (806 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF86.ZIP (149 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYQ3.PDF (224 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYQ0.PDF (148 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL4312.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 156-VAC - 440-VAC Input magnetically resistant anti-tamper flyback ref design 2019. 1. 15