PMP30465

PMP30465

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전압 범위의 SEPIC 컨버터로, 최대 80V 입력까지 공급받을 수 있는 비용 효율적인 개별 시작 회로를 사용하여 최대 30W의 연속 출력 전력을 제공합니다. 다른 개별 UVLO 회로는 낮은 입력 전압에서 큰 입력 전류가 발생하지 않도록 하므로 전원 공급 장치가 1:8의 입력 범위를 처리할 수 있습니다. 컨트롤러의 내부 드라이버는 양극 트랜지스터를 사용하는 소형 외부 푸시-풀 단계에 의해 부스트됩니다. 따라서 재고의 커플 인덕터와 함께 사용할 수 있어 플라잉 커패시터의 양과 스트레스가 줄어듭니다. 또한 추가 댐핑 RC 네트워크가 필요하지 않습니다. 

특징
  • 외부 푸시-풀 단계를 통한 드라이버 싱크/소스 기능 향상
  • 출력의 낮은 임피던스 커패시턴스 래더를 통해 리플과 잡음 감소
  • FET 및 정류기에서 스위칭 잡음을 줄이기 위한 조치를 취함
  • TPS40210에 여러 개의 개별 기능을 추가한 비용 효율적 솔루션
출력 전압 옵션 PMP30465.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 80
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT065.PDF (3521 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYS2.PDF (89 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYS1.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYS4.ZIP (557 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF91.ZIP (28 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYS3.PDF (556 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYS0.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 30-W SEPIC reference design with extended input voltage range 2019. 1. 23