PMP30495

PMP30495

설계 파일

개요

이 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계는 LM5021 컨트롤러를 사용하여 3상 AC 입력(58VAC~255VAC)에서 3개의 비절연 출력(705mA에서 12V, 733mA에서 12V, 35mA에서 25V)을 생성합니다. DC 입력 전압 범위는 100V~623V이며, 18W 출력 전력을 제공할 수 있습니다. LM5021는 옵토커플러를 사용해 12V 출력을 조정하고 과도 응답을 개선합니다. 컨트롤러는 100kHz의 고정 주파수로 작동합니다.

특징
  • 3상 입력으로 매우 넓은 입력 전압 범위 제공
  • 고압선에서 85% 이상의 효율 달성
  • 정전압 조정을 위한 옵토커플링된 피드백
  • 루프 OPTO 오류 시 래치를 통한 출력 과전압 보호
출력 전압 옵션 PMP30495.1 PMP30495.2 PMP30495.3
입력 전압(최소)(V) 100 100 100
입력 전압(최대)(V) 623 623 623
Vout(공칭값) (V) 12 12 35
Iout(최대)(A) .705 .733 .025
출력 전력(W) 8.46 8.796 .875
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT063.PDF (10694 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYH4.PDF (625 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYH3.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYH6.ZIP (819 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF68.ZIP (154 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYH5.PDF (239 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYH2.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 58-VAC - 255-VAC 3-Phase Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018. 12. 21