PMP30522

2A에서 110VAC~38V 단상 LLC 공진 컨버터 레퍼런스 설계

PMP30522

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 일반적으로 PFC 프론트 엔드와 결합된 하프 브리지 LLC 공진 컨버터입니다. 주 전원(100VAC~127VAC)에서 직접 작동하며 2A에서 38V를 공급합니다. 버스트 모드 기능은 부하가 1%에서 100% 사이일 때 86%~94% 범위에서 곡선을 평평하게 유지합니다.

특징
  • 동기 정류를 지원하는 소형의 고효율 75W 절연 컨버터
  • HV 1차측 게이트 드라이버 통합, 외부 게이트 드라이브 변압기 불필요
  • 10%에서 전부하까지 93%를 초과하는 효율과 가장 엄격한 글로벌 효율성 표준의 규격 준수
출력 전압 옵션 PMP30522.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 127
Vout(공칭값) (V) 38
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 76
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT101.PDF (1176 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZI8.PDF (290 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZI7.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZJ0.ZIP (873 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF3.ZIP (95 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZI9.PDF (537 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZI6.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256302낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 110 VAC to 38 V at 2 A Single Stage LLC Resonant Converter Reference Design 2019. 4. 12