PMP30524

산업용 및 차량용 애플리케이션을 위한 절연 24W 플라이백 레퍼런스 설계

PMP30524

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 재고로 있는 듀얼 인덕터를 사용하는 것만으로 500Vrms의 기능 절연을 제공합니다. 전체적으로 이 설계는 TPS40210을 사용하고 개별 UVLO를 추가하여 최소 비용으로 구동됩니다. 또한 1:6의 입력 범위는 7V~42V의 산업용 표준을 초과하기 때문에, 이 레퍼런스 설계는 여러 애플리케이션에 이상적입니다.

특징
  • 범용의 비용 효율적인 듀얼 인덕터를 사용하면서 90%에 가까운 피크 효율 달성
  • 엄격한 부하 조정으로 입력 전압 전체 범위에서 출력 전압의 낮은 편차 달성
  • 50% 부하 변화에 대한 1%의 낮은 출력 전압 편차를 지닌 과도 응답으로 펄스 부하 지원
출력 전압 옵션 PMP30524.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync^Flyback- Transition Mode
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT057.PDF (2741 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYB4.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYB3.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYB6.ZIP (585 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF56.ZIP (27 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYB5.PDF (476 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYB2.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS402104.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated 24-W Flyback Ref Design for Industrial and Automotive Applications 2018. 12. 20