PMP30545

PMP30545

설계 파일

개요

이 오프라인 플라이백 레퍼런스 설계는 UCC28742 컨트롤러를 사용하여 AC 입력(90VAC~265VAC)에서 비절연 출력(130mA에서 15V)과 절연 출력(830mA에서 24V)을 생성합니다. UCC28742는 비용 효율적이고 정밀한 정전압 및 정전류 조정을 제공합니다. 밸리 스위칭 기법은 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높게 유지해 줍니다.

특징
  • 범용 입력을 통해 전 세계에서 작동
  • 쉽게 EMI를 준수할 수 있는 주파수 디더링
  • 밸리 스위칭 작동으로 높은 효율 유지
출력 전압 옵션 PMP30545.1 PMP30545.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 24 15
Iout(최대)(A) .83 .13
출력 전력(W) 19.92 1.95
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT045.PDF (1565 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY04.PDF (155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY03.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY06.ZIP (953 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF31.ZIP (158 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY05.PDF (173 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY02.PDF (155 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 90-VAC - 265-VAC Input, Non-Isolated Flyback Ref Design With Multiple Output 2018. 12. 11