PMP30548

PMP30548

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12V 자동차 배터리에 16W를 공급할 수 있는 차량용 프론트 엔드 전원 공급 장치입니다. 첫 번째 단계에서는 사전 부스트 LM5150-Q1로 콜드 크랭크 작동 중에 8.5V의 안정적인 중간 레일 전압을 유지합니다. 두 개의 다운스트림 벅 컨버터는 최대 40V의 점프 시동 요구 사항을 처리할 수 있습니다. 또한 EMI 동작을 개선하기 위해 LC 필터가 내장되어 있습니다.

특징
  • 44mm x 32mm의 얇은 소형 솔루션
  • 3.2V의 콜드 크랭킹 작동을 처리하도록 설계됨
  • 40V의 점프 시동 작동을 처리할 수 있는 넓은 입력 전압 벅 전원
  • EMI 친화적 솔루션
  • 출력 전원에 1.6A에서 5V, 2.3A에서 3.3V 레일 포함
  • 전해 커패시터 미사용
출력 전압 옵션 PMP30548.1 PMP30548.2 PMP30548.3
입력 전압(최소)(V) 3.2 8.5 8.5
입력 전압(최대)(V) 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 8.5 5 3.3
Iout(최대)(A) 2.3 1.6 2.3
출력 전력(W) 19.55 8 7.59
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT080.PDF (1594 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYT2.PDF (59 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYT1.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYT4.ZIP (214 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF93.ZIP (410 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYT3.PDF (885 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYT0.PDF (189 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5150-Q1 — 6.8V, 7.5V, 8.5V, 10.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53625-Q1 — 2.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Small automotive front-end 16-W power reference design 2019. 1. 25