PMP30555

PMP30555

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 게이트 드라이브 공급 장치에서 일반적인 애플리케이션을 찾는 "캐스코드" FET가 있는 절연 개방형 루프 푸시-풀입니다. 캐스코드 연결은 SN6505B의 입력 전압 범위를 5V에서 24V로 확장하며, 2개의 출력은 120mA에서 15V, 350mA에서 5V를 공급합니다. 2mm 변압기으로 매우 얇은 솔루션을 완성합니다.

특징
  • 저잡음, 고전압 절연
  • 루프 보상 없음(개방형 루프)
  • 다중 출력 애플리케이션에 적합
  • 2차측에 인덕터 없음
출력 전압 옵션 PMP30555.1 PMP30555.2
입력 전압(최소)(V) 21.6 21.6
입력 전압(최대)(V) 26.4 26.4
Vout(공칭값) (V) 5 15
Iout(최대)(A) .35 .12
출력 전력(W) 1.75 1.8
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Forward- Push Pull Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT106.PDF (1604 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZN8.PDF (604 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZN7.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZO0.ZIP (362 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG3.ZIP (20 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZN9.PDF (325 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZN6.PDF (87 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.5-W Isolated Push-Pull Reference Design for Auxiliary Power Supply 2019. 5. 6