PMP30600-AH
20A 오토모티브 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계
PMP30600-AH
개요
이 레퍼런스 설계는 차량용 부하를 지원하는 100W 동기 벅 컨버터입니다. IC는 250KHz 고정 주파수 작동의 LM5146-Q1로 저잡음 작동을 보장합니다. RC(저항-커패시터) 스너버는 RF 대역의 잡음을 감쇠시켜 복사성 방출을 줄입니다. 시스템 EMI를 줄이기 위해 이 설계는 다른 컨버터(출력)와 동기화되거나 외부적으로 동기화(입력)될 준비를 마쳤습니다.
특징
- 전력계가 최대 36Vpk의 서지 전압을 견딤
- 5A~20A(14V 입력 전압)의 출력 전류 범위에서 95% 이상의 효율
- 엄격한 부하 조정으로 입력 전압 전체 범위에서 출력 전압의 낮은 편차(5mV) 달성
- 전도성 방출을 최소화하기 위한 입력 필터 포함
| 출력 전압 옵션 | PMP30600-AH.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 6 |
| 입력 전압(최대)(V) | 18 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 |
| Iout(최대)(A) | 20 |
| 출력 전력(W) | 100 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous |
차량용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM123.PDF (137 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design | 2019. 8. 13 |