PMP30676

오토모티브 텔레매틱스 제어 유닛을 위한 24W 비동기 SEPIC 사전 레귤레이터 레퍼런스 설계

PMP30676

설계 파일

개요

이 차량용 프리 레귤레이터 레퍼런스 설계는 6.0V~36V의 입력 전압 범위를 지원하는 비동기 SEPIC(비동기 단일 종단 1차 인덕터 컨버터)를 보여줍니다. 출력 전압은 12.0V이고 최대 부하 전류는 2.0A입니다. 이 설계는 차량용 크랭킹을 지원하기 위해 4.5V 입력 전압까지 작동할 수 있습니다.

특징
  • 컨버터는 입력 전압을 높이거나 낮출 수 있습니다
  • 전력계에서 반도체 장치를 단 2개만 사용하는 비용 효과적인 토폴로지
  • 차량용 크랭킹을 위해 최저 4.5V에서 작동
  • 입력 전압 리플이 낮아 EMC가 향상
출력 전압 옵션 PMP30676.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT110.PDF (1554 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZQ8.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZQ7.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZR0.ZIP (628 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZQ6.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q12.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-W Nonsynchronous SEPIC Pre-Regulator Reference Design 2019. 5. 21