PMP30691

다중 출력 레일을 사용하는 오토모티브 8W 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 설계

PMP30691

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 배터리에 직결할 수 있는 차량용 절연 전원 공급 장치를 제공하며, 주로 HEV/EV 애플리케이션에서 게이트 드라이버를 공급하는 것을 목표로 합니다. 최대 8W의 출력 전력을 제공하며 50.4mm x 21.7mm의 작은 풋프린트 솔루션을 제공합니다. 플라이백 토폴로지용 변압기는 기성품으로 구매할 수 있습니다.

특징
  • 절연 저전력 출력
  • 200mA에서 15V, 500mA에서 5V 포함 출력 전원 레일
  • 50.4mm x 21.7mm의 소형 솔루션 크기
  • 입력 필터가 포함되어 있어 EMI 친화적
  • 기성품 변압기를 사용할 수 있는 저렴한 솔루션
출력 전압 옵션 PMP30691.1 PMP30691.2
입력 전압(최소)(V) 7 7
입력 전압(최대)(V) 16 16
Vout(공칭값) (V) 8.5 15
Iout(최대)(A) .5 .2
출력 전력(W) 4.25 3
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT157.PDF (2639 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM432.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM431.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM434.ZIP (693 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFR4.ZIP (435 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM433.PDF (579 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM430.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q12.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive 8-W Primary Side Regulated Flyback Reference Design 2020. 1. 27