PMP30722

PMP30722

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 6V~18V(36V 피크) 입력을 지원하는 비동기 부스트 컨버터를 보여줍니다. 출력 전압은 신호 생성기 또는 MCU에서 생성되는 0~3.3V PWM 신호를 사용하여 20V~36V까지 프로그래밍할 수 있습니다.

특징
  • 엄격한 부하 조정으로 출력 전류 전체 범위에서 출력 전압의 낮은 편차(10mV) 달성
  • 0.5A~2A(24V 출력 전압)의 출력 전류 범위에서 93% 이상의 효율
  • 출력 전압을 6V~18V의 범위에서 동적으로 조정 가능
  • 선택적으로 입력 필터 및 출력 필터를 사용하여 이미 낮은 입력 및 출력 전압 리플을 더욱더 감소 가능
출력 전압 옵션 PMP30722.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- CCM^Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT137.PDF (2317 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM196.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM195.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM198.ZIP (487 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM4.ZIP (47 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM197.PDF (444 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM194.PDF (104 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Non-Synchronous Boost Converter Reference Design 2019. 9. 24

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상