PMP30805

PMP30805

설계 파일

개요

이 초소형 차량용 SEPIC 레퍼런스 설계는 6W 보조 전원 공급 장치를 포함하고 있으며 12V 바이어스 레일을 위해 설계되었습니다. 넓은 입력 범위는 4.5Vmin까지의 하강과 최대 40Vmax의 급등을 허용합니다. 2MHz의 스위칭 주파수로 인해 이중 인덕터가 상당히 작으므로 탁월한 동적 동작이 가능합니다. 컨트롤러 LM5155x-Q1은 비용 효율적이며 관리 전류를 최소화합니다. 옵션인 입력 필터는 반사 리플을 감쇠시키고, SEPIC 토폴로지는 지속적인 입력 전류로 인한 미세 EMI 동작을 지원합니다.

특징
  • 컨버터는 입력 전압을 높이거나 낮출 수 있습니다
  • 차량용 크랭킹을 위해 최저 4.5V에서 작동
  • 단면 어셈블리가 있는 2레이어 인쇄 회로 보드 때문에 비용 효율적임
  • 트랜지스터 풋프린트는 두 개의 서로 다른 패키지를 허용하여 트랜지스터 선택의 유연성을 향상합니다.
출력 전압 옵션 PMP30805.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT160.PDF (2287 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM456.PDF (120 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM455.PDF (174 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM458.ZIP (515 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS0.ZIP (47 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM457.PDF (444 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM454.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51551 — 히컵을 지원하는 2.2MHz 넓은 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5156 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5156-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51561-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny Automotive SEPIC Reference Design 2020. 2. 10