PMP30831

PMP30831

설계 파일

개요

이 42W 멀티 출력 전원 레퍼런스 설계는 AC/DC 입력 전압 범위가 150VAC~253VAC인 AC/DC 산업용 전원 공급 장치를 지원합니다. 이 설계는 UCC28742 플라이백 컨트롤러의 불연속 전도 모드(DCM) 밸리 스위칭을 사용하여 89%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 150V AC~253V AC의 AC 입력 전압 범위
  • 전체 작동 전압 범위에서 42W의 출력 전력 제공
  • 세 가지 출력 포함: 8V/18V/24V
  • 89% 이상의 피크 전력 변환 효율
출력 전압 옵션 PMP30831.1 PMP30831.2 PMP30831.3
입력 전압(최소)(V) 150 150 150
입력 전압(최대)(V) 253 253 253
Vout(공칭값) (V) 8 18 24
Iout(최대)(A) 1 .25 1.2
출력 전력(W) 8 4.5 28.8
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT374.PDF (1349 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCQ5.PDF (276 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCQ4.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCQ7.ZIP (1052 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGN7.ZIP (110 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCQ6.PDF (289 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCQ3.PDF (271 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Offline Valley Switching Flyback Reference Design With Multiple Outputs PDF | HTML 2024. 3. 4

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상