PMP30911

PMP30911

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 24V 버전용으로 캐스코드 SOT-23 FET(전계 효과 트랜지스터)가 추가된 절연 푸시-풀입니다. 이 캐스코드 연결은 입력 전압 범위를 24 VIN±4%로 확장하여 6V 또는 12V 비조정 또는 개방형 루프로 만듭니다. 4개의 다른 변압기를 선택할 경우 3.8V 또는 24V 소스에서 6V(@300mA) 또는 12V(@150mA)를 얻을 수 있습니다.

특징
  • 3.8V 또는 24V 입력 전압 범위
  • 6V 또는 12V 출력 전압
  • 선택한 버전에 따라 150mA 또는 300mA에 정격
  • 24V 버전의 경우 보드 크기는 51.56mm x 17.27mm이고 높이는 11.9mm입니다.
출력 전압 옵션 PMP30911.1 PMP30911.2
입력 전압(최소)(V) 3.686 23.28
입력 전압(최대)(V) 3.914 24.72
Vout(공칭값) (V) 12 12
Iout(최대)(A) .15 .15
출력 전력(W) 1.8 1.8
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Forward- Push Pull Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT284.PDF (1209 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAI4.ZIP (137 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAI3.ZIP (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAI6.ZIP (664 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG76.ZIP (95 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAI5.ZIP (502 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAI2.ZIP (224 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.8 V, 24 V to 6 V and 12 V, 1.8-W Isolated Push-Pull Reference Design PDF | HTML 2022. 5. 18