PMP31087

PMP31087

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 UCC28742 플라이백 컨트롤러를 사용해 범용 입력에서 2개의 출력(2.2A에서 12V, 1.5A에서 3.3V)을 생성합니다. UCC28742는 옵토커플러를 사용해 출력을 조정하고 과도 응답을 개선합니다. 밸리 스위칭 기법은 스위칭 손실을 줄이고 효율을 높게 유지해 줍니다.

특징
  • 공진 링 밸리 스위칭 작동
  • 2.2A에서 12V, 1.5A에서 3.3V로 구성된 이중 절연 출력
  • 85VAC~265VAC의 범용 AC 입력 전압 범위
  • 출력 과전압 및 과전류 보호
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP31087.1 PMP31087.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 12 3.3
Iout(최대)(A) 2.2 1.5
출력 전력(W) 26.4 4.95
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT290.PDF (1618 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAQ3.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAQ2.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAQ5.ZIP (1429 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG91.ZIP (198 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAQ4.PDF (742 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAQ1.PDF (272 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 31-W Offline Valley Switching Flyback With Multiple Outputs Reference Design PDF | HTML 2022. 8. 8