PMP31140

PMP31140

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 오프라인 단상 슈퍼커패시터 충전기가 도입됩니다. 절연 정전압 정전류 플라이백 컨트롤러 UCC28740은 넓은 입력 범위(195 VAC~480VAC)에서 직접 직렬로 연결된 3개의 슈퍼커패시터를 충전합니다. 슈퍼커패시터 출력 전압은 6.5V로 제한됩니다

특징
  • 공진 링 밸리 스위칭 작동
  • 6.5V의 슈퍼 커패시터 전압 제한
  • 195VAC~480VAC의 넓은 입력 전압 범위
  • 출력 과전압 및 과전류 보호
  • 테스트 완료된 설계 - 사용 가능한 설계 파일 및 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP31140.1
입력 전압(최소)(V) 195
입력 전압(최대)(V) 480
Vout(공칭값) (V) 6.5
Iout(최대)(A) 1.1
출력 전력(W) 7.15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT288.PDF (2676 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAP8.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAP7.PDF (133 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAQ0.ZIP (1522 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG90.ZIP (217 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAP9.PDF (433 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAP6.PDF (306 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Offline Supercapacitor Backup Power Supply With Passive Cell Balancing Ref Des PDF | HTML 2022. 8. 8

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상