PMP31179

PMP31179

설계 파일

개요

400Hz ~ 800Hz 범위의 주전원 주파수에서 작동하는 항공 애플리케이션을 위한 소형 30V DC, 400W 레퍼런스 설계입니다. UCC28064A에 기반한 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)는 전력 역률을 수정하고 입력 전류의 고조파 콘텐츠를 최소화하는 데 사용됩니다. DC/DC는 UCC256404로 HB-LLC 단계를 사용하여 구현됩니다. 효율성은 보조 측에서 동기식 정류를 사용하여 더욱 향상됩니다.

특징
  • 최대 부하에서 92% 이상의 전체 효율, 92.8%의 피크 효율
  • 0.99 이상의 높은 역률은 DO-160 항공 요구 사항에 대한 PFC 규정 및 전류 THD를 충족
  • LLC 컨트롤러의 ZCS 방지 기능 및 OVP 감지 기능은 안정성을 높이고 과전류, 단락 및 과전압으로 시스템을 보호하여 안전을 보장
  • 보드 치수 218.44mm x 102.26mm, 높이 = 31.75mm
출력 전압 옵션 PMP31179.1 PMP31179.2
입력 전압(최소)(V) 96 200
입력 전압(최대)(V) 134 260
Vout(공칭값) (V) 240 30
Iout(최대)(A) 1.79 13.3
출력 전력(W) 429.6 399
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT292.PDF (1565 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAK8.PDF (465 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAK7.PDF (164 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAL0.ZIP (3972 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG80.ZIP (223 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAK9.PDF (1305 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAK6.PDF (478 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256404 — 초저전력 및 초저소음 대기 작동 및 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28064A — 높은 저부하 효율을 지원하는 Natural Interleaving™ 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA181 — 26V 양방향 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331B — 고전압, 비용 최적화, 단일 채널 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2981 — 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517 — 4V UVLO 및 듀얼 입력 구조를 지원하는 20V VDD, 4A/4A 싱글 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 7.7mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 400-W AC/DC Reference Design for Avionics PDF | HTML 2022. 6. 5

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상