PMP31182

PMP31182

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 PSR 플라이백, 푸시-풀, LLC 공진 및 절연 DCDC 모듈과 같은 다양한 토폴로지를 사용하는 4가지 절연 바이어스 전원 공급 장치 설계를 보여줍니다. 이러한 토폴로지는 구체적인 이점을 제공하지만 동시에 절충을 해야 합니다. 이러한 토폴로지를 충분히 비교할 수 있도록 4개의 하드웨어 설계를 사용하여 전기 매개 변수를 가능한 한 유사하게 유지하면서 수행됩니다. 이러한 설계의 입력 및 출력 전압은 15V이고 최대 부하 전류는 100mA입니다. 

특징
  • PSR-플라이백, 푸시-풀, 절연 DCDC 모듈 및 LLC 공진과 같은 다양한 토폴로지를 사용하는 절연 바이어스 전원 공급 장치 설계         
  • 여러 절연 바이어스 전원 공급 장치 토폴로지를 충분히 비교 가능         
  • 서로 다른 토폴로지에 대한 회로 설계에서 유사한 전기 매개 변수를 사용한 비교 분석         
출력 전압 옵션 PMP31182.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) 1.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT382.PDF (1694 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCL1.PDF (347 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCL2.PDF (355 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCL3.PDF (345 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCL4.PDF (352 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCK7A.PDF (188 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCK8A.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCK9A.PDF (185 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCL0A.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCL9.ZIP (2357 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMCM0.ZIP (3109 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMCM1.ZIP (2710 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMCM2.ZIP (3110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGM4.ZIP (384 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGM5.ZIP (397 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGM6.ZIP (403 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGM7.ZIP (388 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCL5.PDF (1649 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCL6.PDF (1740 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCL7.PDF (1779 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCL8.PDF (1686 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCK3.PDF (475 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMCK4.PDF (483 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMCK5.PDF (475 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMCK6.PDF (480 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM25180-Q1 — 오토모티브 42VIN PSR 플라이백 컨버터 - 65V, 1.5A 통합 전원 MOSFET 포함

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14130-Q1 — 오토모티브, 1.5W, 12Vin~15Vin, 12Vout~15Vout 고밀도 > 3kVRMS 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6507-Q1 — 듀티 사이클 제어 기능이 있는 오토모티브 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies PDF | HTML 2024. 2. 12