PMP31202

PMP31202

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 LM5143A-Q1 디바이스를 사용하는 700W 벅 컨버터입니다. 데드 타임이 낮고, 매우 강력한 드라이버가 있으며, 상승 및 하강 에지를 개별적으로 조정할 수 있어 효율성이 98%입니다. 손실 감소로 인해 보드 면적은 150mm × 125mm이며, 선택한 인덕터에 따라 12mm 또는 15mm의 낮은 프로파일이 있습니다. 강제 냉각 또는 섀시에 장착된 방열판을 사용하여 출력 전력을 늘릴 수 있는 충분한 여유 공간을 제공합니다. 추가 냉각 옵션을 사용하면 출력 전류를 연속 60A 이상으로 높일 수 있습니다. 인터리브 작업을 수행하면 입력 커패시터에서 낮은 RMS(평균 제곱근) 스트레스가 줄어들고 입력 및 출력에서 리플이 감소합니다. 일반적인 2단계 EMI 입력 필터가 제공됩니다.

특징
  • 전원 공급 장치는 최대 700W의 연속 전력과 최대 1kW의 피크 출력 전력을 제공합니다.
  • 인터리브 4상 벅 토폴로지는 리플 제거를 제공합니다.
  • 열 인터페이스의 메커니즘 개선을 위한 제안 사항이 제공됩니다.
  • 이 레퍼런스 디자인은 랩에서 제작 및 테스트되었습니다
출력 전압 옵션 PMP31202.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 13.8
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 690
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT315.PDF (1468 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB70.PDF (358 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB69.PDF (239 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB72.ZIP (1405 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGC4.ZIP (239 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB71.PDF (1921 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB68.PDF (361 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25143초저 IQ를 지원하는 3.5V~42V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25143-Q1오토모티브 3.5V~42V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

이 독립 실행형 툴은 낮은 IQ를 지원하는 LM5143-Q1 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 용이하게 하고 지원합니다. 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM25143 초저 IQ를 지원하는 3.5V~42V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터 LM25143-Q1 오토모티브 3.5V~42V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LM5143 초저 IQ를 지원하는 3.5V~65V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터 LM5143-Q1 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼, 2상 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LM5143A-Q1 오토모티브 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP31202 4상 벅 컨버터 700W 레퍼런스 디자인 PMP31210 확장된 입력 전압 범위를 지원하는 700W 4상 벅 컨버터 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5143-Q1EVM-2100 듀얼 채널 오토모티브 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

LM5143DESIGN-CALC LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0F
출시 날짜: 2022. 5. 9
제품
DC/DC 컨트롤러
LM25143 초저 IQ를 지원하는 3.5V~42V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터 LM25143-Q1 오토모티브 3.5V~42V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LM5143 초저 IQ를 지원하는 3.5V~65V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터 LM5143-Q1 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼, 2상 동기 벅 DC-DC 컨트롤러 LM5143A-Q1 오토모티브 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP31202 4상 벅 컨버터 700W 레퍼런스 디자인 PMP31210 확장된 입력 전압 범위를 지원하는 700W 4상 벅 컨버터 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5143-Q1EVM-2100 듀얼 채널 오토모티브 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 4-Phase Buck 700-W Reference Design PDF | HTML 2022. 12. 7