PMP31246

PMP31246

설계 파일

개요

이 오토모티브 SEPIC(단일 종단 1차 인덕터 컨버터) 레퍼런스 설계에서는 LM5156-Q1 또는 LM51561-Q1 장치를 사용해 최대 120Hz까지 정현파 파형 60 VPP로 변조 출력 전압을 지원합니다. 자화 인덕턴스는 DCM(불연속 모드)에서 전력계를 작동하도록 최소화되며, 최저 입력 전압과 300kHz를 초과하는 최대 부하에서 우측 절반 평면 0을 이동합니다. 역학은 오차 증폭기의 게인 대역폭과 나이퀴스트(Nyquist) 기준에 의해 제안됩니다. 루프 대역폭 10kHz이면 출력에서 100Hz에 충분합니다. DCM은 반도체에서 역회복 전하 링잉(ringing)을 제거하며, 이중 인덕터는 작아집니다. 높은 리플 전류는 자화 손실, 권선에서의 교류 손실 및 큰 출력 리플 전압을 야기합니다. 이러한 상황에서 이는 18W의 낮은 최대 출력 전압에 적합합니다.

특징
  • 최상의 역학을 위해 10kHz 루프 대역폭을 사용합니다.
  • 출력 전압은 정현파 주파수 최대 120Hz까지 변조 가능합니다.
  • 이 레퍼런스 설계는 완전히 랩에서 제작 및 테스트되었습니다
출력 전압 옵션 PMP31246.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 60
Iout(최대)(A) .3
출력 전력(W) 18
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- DCM
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT328.PDF (1336 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBH2.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBH1.PDF (238 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBH4.ZIP (835 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGE3.ZIP (127 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBH3.PDF (505 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBH0.PDF (196 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51561-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Discontinuous Mode SEPIC Reference Design With Modulated Output Voltage PDF | HTML 2023. 4. 27