PMP31279

PMP31279

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 6V~36V의 입력 전압 범위와 12V의 출력 전압 범위를 갖는 LM51561 기반의 1A, 1.5A 피크, 출력 전류 비동기식 SEPIC 컨버터를 보여줍니다. 효율성은 12V 입력 전압에서 최대 90.5%에 도달합니다. 이 설계는 차량용 크랭킹을 지원하기 위해 최저 4.5V에서 작동할 수 있습니다. 스위칭 주파수가 2MHz이기 때문에 더 작은 회로에 더 작은 인덕터를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 컨버터는 입력 전압을 높이거나 낮출 수 있습니다
  • 전력계에서 반도체 장치를 단 2개만 사용하는 비용 효과적인 토폴로지
  • 연속 입력, 전류 SEPIC 토폴로지 및 2MHz의 높은 스위칭 주파수 때문에 AM 방송 대역을 초과하는 낮은 전도 방출을 달성할 수 있습니다
  • 스위칭 고주파가 2MHz이기 때문에 더 작은 물리적 폼 팩터의 회로를 사용할 수 있습니다
출력 전압 옵션 PMP31279.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT346.PDF (1124 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBV0.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBU9.PDF (274 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBV2.ZIP (854 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH2.ZIP (34 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBV1.PDF (531 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBU8.PDF (218 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5156 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5156-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51561 — 확산 스펙트럼을 지원하는 2.2MHz 넓은 입력 비동기 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51561-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 확산 스펙트럼 및 히컵 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 12-W Nonsynchronous Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 2023. 8. 28